Variateurs CC standard DCS550

Flexibilité pour les constructeurs de machines

Ce variateur CC DCS550 compact et doté de nombreuses fonctionnalités est conçu pour offrir aux constructeurs de machines la flexibilité et les fonctionnalités nécessaires, que ce soit pour concevoir de nouvelles machines ou pour moderniser des machines existantes. Ils sont conçus avec une vaste gamme de fonctionnalités intégrées, y compris une excitation magnétique triphasée intégrée (jusqu'à 35 A), une vaste sélection d'options de communication, des régulateurs PID, et une programmation adaptative. Toutes ces fonctionnalités facilitent l'intégration sans régulateur de variateur CC, et sans devoir toujours ajouter des composants.  

Points forts

  • 20 à 1 000 A, 400 à 525 V 
  • Taille compacte
  • Excitation magnétique intégrée
  • Programme de câblage intégré
  • Options extensives de communication de bus de terrain
  • Régulateur PID
  • Programmation adaptative
  • Assistants de démarrage, mise en service facile
  • Grand panneau de commande
  • Conception robuste
  • Service et assistance dans le monde entier 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens et téléchargements

Loading documents