Régulateur de puissance à thyristor DCT880

Contrôle précis de la chaleur

Les applications comme le recuit, le séchage, la fonte ou le chauffage du verre, des plastiques ou des métaux demandent souvent un contrôle précis de la chaleur. L'automatisation du contrôle de la chaleur garantit que des températures précises sont atteintes et que l'énergie utilisée pour le chauffage est utilisée de manière efficace. Cela vous aide à utiliser vos matières premières plus efficacement et à réduire votre consommation d'énergie.

Pour répondre à ces demandes, nous avons développé le régulateur de puissance à thyristor DCT880. Basé sur la technologie de nos variateurs industriels, le DCT880 s'intègre facilement dans le réseau d'automatisation de vos processus ou de vos machines, mais il peut également opérer indépendamment des systèmes d'automatisation.

La mesure de courant triphasé intégrée calcule et contrôle précisément la résistance de charge dans le circuit de charge pour une meilleure performance du système. L'optimisation de la charge permet d'équilibrer la charge de plusieurs appareils qui fonctionnent en parallèle, afin de réduire la charge de pointe.

Points forts

  • 16 à 4 200 A
  • 110 à 690 V
  • Résistances chauffantes, radiateurs à induction et à infrarouge
  • CEI 61131-3 programmation des applications
  • Contrôle de phase
  • Commande de salve de l'onde complète
  • Contrôle de la demi-onde
  • Contrôle I-, U-, P- et I2
  • Régulateur de température intégré
  • Optimiseur de charge intégré 
  • Options extensives E/S et de communication
  • Panneau de commande de l'utilisateur à contraste élevé, haute résolution 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens et téléchargements

Loading documents