Vantaggi per i clienti offerti dai convertitori di frequenza e dai moduli di azionamento ACS880LC

Sebbene la tecnologia di raffreddamento a liquido (LC) sia stata tradizionalmente utilizzata principalmente nel settore marino, offre vntaggi in misura crescente anche in molti altri settori come cellulosa e carta, estrazione mineraria, perforazione di tunnel, petrolio e gas e banchi prova automobilistici/aerospaziali.

 Caratteristiche prodotto Vantaggio per il cliente
 Raffreddamento a liquido ad alta efficienza.
  • Design compatto con elevata potenza di uscita per garantire un ingombro minimo
  • Livello unico di densità di potenza
Innovativo concetto di raffreddamento. Tutte le perdite di calore vengono condotte al liquido di raffreddamento.
  • Vengono utilizzati robusti armadi completamente chiusi contro gli ambienti difficili. Si ottiene un tempo di attività più elevato

  • Non c'è bisogno di dispositivi di condizionamento dell'aria o condotti dell'aria significa risparmio nel costo totale di installazione di una stanza elettrica. Questa funzione è utile anche nei retrofit se l'aria condizionata esistente non ha una capacità sufficiente per raffreddare un'unità raffreddata ad aria

  • Gli armadi completamente chiusi offrono un funzionamento silenzioso rispetto ai tradizionali azionamenti raffreddati ad aria.

Come refrigerante viene utilizzata la miscela diluita pronta Antifrogen® L, che è disponibile a livello globale. Include un inibitore di corrosione e il punto di congelamento del liquido di raffreddamento è determinato dalla concentrazione della miscela.
  • La qualità del liquido di raffreddamento è garantita. Sistema di raffreddamento senza corrosione e problemi.
  • Funzionamento affidabile e tempi di attività ottimizzati.
  • Facile messa in servizio, in quanto non è necessario aggiungere prodotti chimici o miscelare il refrigerante in loco.
Fino al 46% in più di potenza in uscita dal modulo di azionamento rispetto al precedente modulo di generazione ACS800LC.
  • Meno moduli necessari per potenze elevate del motore significa un armadio più piccolo.
  • Ingombro ridotto rispetto alla generazione precedente ACS800LC.
I moduli di azionamento a 3 fasi possono essere collegati in parallelo. I moduli sono dotati di filtri du/dt integrati. 
  • Compatto, modulare e scalabile per potenze elevate.
  • Il corretto raffreddamento è garantito poiché tutto è integrato nel modulo.
Lo stesso hardware del modulo (telaio R8i) viene utilizzato in quattro diverse funzioni: come unità di alimentazione IGBT (ISU), inverter (INU), chopper freno (DBU) e come convertitore DC-DC (DDC).
  • Stesse parti di ricambio per tutte le unità.
  • Design modulare del cabinet
 
I moduli possono essere aperi “a libro”dal lato frontale
  • Manutenzione facile e veloce.
  • La maggior parte delle attività di manutenzione, ad esempio la sostituzione dei circuiti stampati, può essere eseguita senza rimuovere il modulo dall'armadio. Ciò consente di risparmiare tempo, poiché i tubi di raffreddamento non sono scollegati e il sistema di raffreddamento non è scaricato.
I moduli sono leggeri e dotati di maniglia e connettori rapidi per il cablaggio del motore
  • I moduli sono facili da spostare dentro o fuori dal cabinet senza la necessità di scollegare i cavi del motore.

 

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci