Controllo efficiente e affidabile dei ventilatori per miniere sotterranee
Sappiamo bene che un controllo affidabile e preciso dei ventilatori è essenziale per fornire con efficienza un flusso d'aria per la ventilazione dei pozzi minerari e la regolazione della temperatura. Ai vostri operai si deve assicurare una ventilazione affidabile per mantenere le condizioni di lavoro migliori che sia possibile. Questo significa che, oltre al controllo della temperatura, si devono espellere con la ventilazione tutti i gas tossici e di altra natura e tutte le particelle.
Con i nostri azionamenti a frequenza variabile in bassa e media tensione otterrete questo risultato e inoltre eliminerete gli stress meccanici su ventilatori, tubi e valvole nelle situazioni di avviamento. Oltre a tutto questo, conseguirete notevoli risparmi energetici, rendendo più "verdi" i processi e migliorando la redditività. Affidabilità. Precisione. Tutto conta nella ventilazione mineraria.
- Ridurre il consumo energetico
- Controllo preciso del flusso d'aria secondo le esigenze di ventilazione
- Ventilatori meno rumorosi
- Prolungare la durata dei ventilatori
- I ventilatori possono essere avviati mentre girano
- Superamento delle perdite di potenza
- Miglioramento della produzione grazie alla ventilazione efficiente della miniera
- Miglioramento della sicurezza con evacuazione efficiente dei gas