Decanter

Decantazione dei materiali con stile e precisione


Quando si devono separare i componenti liquidi da quelli solidi si deve poter contare sulla massima precisione, affidabilità e sicurezza. I nostri convertitori di frequenza fanno esattamente questo, adottando anche soluzioni rigenerative per l’efficienza energetica.

Forniamo tutto ciò che conta per le soluzioni di decantazione nei settori della lavorazione di frutta, verdura, latticini, zucchero e olio alimentare.Ti servono soluzioni di decantazione precise e che consentano efficienza energetica.

Abbiamo l’esperienza necessaria per fornirle, con prodotti di qualità in grado di migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza della macchina. Le nostre opzioni rigenerative e di sicurezza forniscono la flessibilità e le capacità necessarie per soddisfare le vostre esigenze.

Le nostre soluzioni di efficienza energetica, i nostri prodotti altamente funzionali e la nostra tecnologia contribuiscono all’affidabilità della qualità di decantazione. 

Caratteristiche principali delle nostre applicazioni per decantatori:  

  • Alta coppia di avvio per la centrifuga del decantatore, raggiungibile grazie al controllo diretto della coppia (DTC) che consente di esercitare un controllo estremamente preciso della coppia nell’intero range di velocità
  • Efficienza energetica con convertitori di frequenza rigenerativi o applicazioni in common DC bus Funzione Safe torque off (STO) e altre opzioni di sicurezza per aumentare il livello di sicurezza della macchina
 

applications-decanter

Come possiamo essere d’aiuto?

Prodotti

Select region / language