ACS880マルチドライブ

オールコンパチブルで省スペースなマルチモータソリューション


ダイオード電源や回生電源など各種電源ユニットを搭載し、空冷式と水冷式を取り揃えたオールコンパチブルマルチドライブです。単一電源,DCバス配置,複数のインバータにより,ラインパワーとシステムサイズを低減します。誘導電動機、永久磁石電動機、同期機など、ほぼすべてのタイプのACモータのダイレクトトルクコントロール(DTC)によるプレミアム制御を利用できます。柔軟な接続性と豊富なオプションで、さまざまなアプリケーション(製紙機械、巻取機、圧延機、加工ライン、クレーン、掘削、船舶など)へのソリューションが可能です。

直接水冷式で堅牢な設計のACS880液冷式ドライブは、省スペース、静音性、過酷な環境下での耐久性が求められる様々なアプリケーションに対応する究極のソリューションとなります。水冷式は熱損失の98%を賄うため、フィルター付きの空冷式を追加する必要はありません。ドライブキャビネットは高い保護等級を持つ完全密閉型です。

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

ハイライト

  • 出力範囲 1.5~5600 kW(空冷式)
  • 共通のドライブ・アーキテクチャを採用
  • IP22、IP42、IP54のエンクロージャクラス
  • ダイレクトトルクコントロール(DTC)を標準装備
  • STOを含む統合安全機能を標準装備
  • USBポートを備えた直感的なコントロールパネル
  • EMCフィルタ、チョーク、ブレーキチョッパを搭載
  • 広範なフィールドバスプロトコルをサポート
  • 柔軟なI/Oとエンコーダオプション
  • 保守点検が容易な設計

水冷式ハイライト

  • 出力範囲 250~6000kW
  • 完全密閉型キャビネット
  • 非常に小さな設置面積
  • 静かな動作音
  • 電気スペースの冷却が不要
  • 主要な船級協会の海洋認証を取得
  • 水冷式は市販のアンチフロゲン®Lミックスとグリコール、インヒビターで対応
ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ