ACS2000 Dane Techniczne

Wejście - zasilanie od strony sieci ŚN

Konfiguracja od strony sieci ŚN
 
24-pulsowy prostownik diodowy DFE (2Q),  ( =Diode Front End)  lub 6-pulsowy aktywny prostownik tranzystorowo-diodowy AFE (4Q); (= Active Front End)
 
Napięcia zasilania
4x 1850,  4x 1930 V AC  dla 24-pulsowego prostownika diodowego, DFE 
4.16, 6.0, 6.6, 6.9 kV  AC  dla 6-pulsowego prostownika aktywnego,  AFE 
Tolerancja napięcia zasilania
± 10 %, 4.16, 6.0, 6.6 kV
- 10 – + 5 %, 6.9 kV
Częstotliwość napięcia zasilania
50 / 60 Hz
Dopuszczalna tolerancja częstotliwości napięcia zasilania
< 5 %
Wspólczynnik mocy od strony sieci ŚN
Prostownik diodowy,  DFE: > 0.95
Prostownik aktywny,  AFE: 1 
Harmoniczne od strony sieci ŚN
Zgodność z normami: IEC 61000, IEEE 519, GB/T 14549
Napięcie pomocnicze
110, 220 V, DC - prąd stały
110, 120, 230 V, 50 / 60 Hz
380, 400, 415, 440, 460, 480, 575, 600 V, 50 / 60 Hz, 3-fazowe

Wyjście  (do silnika indukcyjnego)

Moc wyjściowa
 
250 – 2500 kW
 
 Napięcie na wyjściu
4.16 – 6.9 kV
 Częstotliwość na wyjściu
0  –  75 Hz
 Typ silnika
Indukcyjny (asynchroniczny)
Sprawność przekształtnika
97.5 %
 Harmoniczne w prądzie silnika
< 5 % THDi, porównywalne z silnikami zasilanymi bezpośrednio z sieci, DOL

Właściwości mechaniczne

Obudowa Standard: IP 21, NEMA 1
Opcja: IP 42 
Wejście kabli
od góry lub od dołu

Właściwości środowiskowe

Wysokość 2000 m npm
Temperatura otaczającego powietrza
+ 1  –  + 40 °C 
Temperatura zewnetrznej wody chłodzącej nie dotyczy,   (tylko wymuszone chłodzenie powietrzne,  AF) 
Hałas < 85 dB (A) 
Rodzaj chłodzenia Wymuszone chłodzenie powietrzne,  (AF)
Normy EN, IEC, CE, NEMA, IEEE, UL