ACS2000

Elastyczność i niezawodność:  wszechstronne napędy średniego napięcia do różnorodnych zastosowań,  zrealizowane w nowoczesnej technologii opartej na średnionapięciowych tranzystorach   MV IGBT

ACS2000 jest wszechstronnym średnionapięciowym napędem przemysłowym i doskonale nadaje się do zaadaptowania w różnorodnych standardowych zastosowaniach niemalże w każdej dziedzine przemysłu. Dostępne opcje i konfiguracje napędu umożliwiają perfekcyjny wybór rozwiązania w celu zwiększenia sprawności procesu lub systemu.  Nieograniczona różnorodność opcji i wyposażenia zapewnia doskonałe dopasowanie do zróżnicowanych wymagań i warunków środowiskowych, (ze strefami niebezpiecznymi włącznie), pod każdą szerokością geograficzną.  Korzyści wynikajace  z prostej architektury obwodów mocy i sterowania niewrażliwego na zakłócenia zapewniają niezawodną pracę napędu każdego dnia, o każdej porze i w każdym miejscu. .

Zalety

  • Wysoka niezawodność z uwagi na  sprawdzone rozwiązania projektowe i niewielką liczbę elementów (półprzewodnikowych)
  • Wielopoziomawa fala generowanego napięcia  umożliwia zastosowanie do standardowych ("zwykłych") silników
  • Brak bezpieczników ŚN
  • Stała wartość współczynnika mocy, (od strony sieci ŚN),  w całym przedziale regulacji prędkości
  • Bezpośrednia regulacja momentu = Direct Torque Control (DTC)
  • Różne konfiguracje prostownika sieciowego w zależności od wymagań:  24-pulsowy prostownik diodowy (DFE - jednokierunkowy przepływ mocy, 2Q) z transformatorem zintegrowanym lub zewnętrznym, strowany prostownik tranzystorowo-diodowy, (AFE - dwukierunkowy przepływ mocy, 4Q),  z transformatorem separującym lub przyłączany bezpośrednio do sieci, AFE DTL.
  • Prosty montaż: 3 kable na wejsćiu (zasilanie) - 3 kable na wyjściu (do silnika)
  • Obudowy łuko-odporne
  • Dostępność wersji zgodnych z normami  europejskimi (IEC) oraz amerykańskimi (NEMA)
  • Zakres mocy silników od 250 kW do 2.6 MW

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Linki i pliki do pobrania

Gałęzie przemysłu i zastosowania

Loading documents