ACS800-14 - pakiety pojedynczych napędów regeneracyjnych dużych mocy
Pakiety modułów stworzone by zaoszczędzić czas i miejsce
Przemienniki częstotliowości ACS800-14 są pojedynczymi modułami, wyposażonymi w aktywny mostek zasilający. Urządzenia te są w pełni regeneracyjnymi przemiennikami o bardzo zwartej budowie. Wszystkie najistotniejsze komponenty oraz opcje, włączając w to moduły liniowego filtra LCL, moduły zasilające IGBT, moduły inwerterowe oraz filtr składowej zerowej umieszczone są w jednym pakiecie. Zakres mocy zawiera się w przedziale od 75 kW do 1700 kW. Wszystkie przemienniki, bez względu na moc i napięcie, posiadają taki sam interfejs użytkownika oraz przyłączy Wej/Wyj, co znacznie ułatwia projektowanie oraz skraca czas poświęcony na szkolenia.
Charakterystyka
- Zakres mocy: od 75 do 1700 kW
- Bezpośrednie sterowanie momentem (DTC) w standardzie
- Stopień ochrony obudowy: IP00
- Bezpieczne wyłączenie momentu (STO) jako opcja