ACS800-17 - szafowe, pojedyncze napędy regeneracyjne

Najlepsze rozwiązanie dla wymagających aplikacji regeneracyjnych


ACS800-17 jest kompletnym regeneracyjnym napędem, zabudowanym w pojedynczej, zwartej obudowie szafowej. Napęd ten zawiera wszystko, co jest niezbędne dla pracy regeneracyjnej, włączając w to filtr liniowy. Aktywna jednostka zasilająca umożliwia przepływ mocy zarówno w trybie pracy silnikowej, jak i generatorowe. Dzięki sterowaniu DTC przejście między trybami silnikowym i generatorowym jest niezwykle szybkie.

Charakterystyka

  • Zakres mocy: od 45 do 2500 kW 
  • Bezpośrednie sterowanie momentem (DTC) w standardzie
  • IP21 w standardzie, IP22, IP42, IP54 lub IP54R jako opcjonalne wykonania
  • Całkowity poziom zniekształceń harmonicznych prądowych poniżej 5%
  • Elastyczne opcje rozszerzeń interfejsu We/Wy oraz moduły do podłączenia enkodera
  • Wykonanie morskie jako opcja
  • Filtr EMC, dławik i czoper hamowania jako opcje
  • Możliwość komunikacji we wszystkich najpopularniejszych sieciach automatyki
  • Bezpieczne wyłączenie momentu (STO) i certyfikowana przez ATEX ochrona silnika
  • Certyfikat UL lub CSA jako opcja

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Linki i pliki do ściągnięcia

Loading documents