ACS800-37 - szafowe napędy pojedyncze o niskiej emisji harmonicznych
Przemienniki częstotliwości w zabudowie szafowej, które redukują harmoniczne i poprawiają wydajność
Napędy ACS800-37 o niskiej emisji harmonicznych oferują rozwiązanie ograniczające harmoniczne wprowadzane do sieci, zawarte w pojedynczym urządzeniu. Zastosowanie tego typu napędu wyklucza konieczność montażu dodatkowych urządzeń filtrujących lub skomplikowanych wielopulsowych transformatorów w aplikacjach, gdzie wymagania dotyczące zakłóceń są bardzo restrykcyjne.
- Zakres mocy: od 37 do 2700 kW
- Bezpośrednie sterowanie momentem (DTC) w standardzie
- IP21 w standardzie, IP22, IP42, IP54 lub IP54R jako opcjonalne wykonania
- Całkowity poziom zniekształceń harmonicznych prądowych poniżej 5%
- Elastyczne opcje rozszerzeń interfejsu We/Wy oraz moduły do podłączenia enkodera
- Czoper i rezystor hamowania
- Filtr EMC
- Dławik du/dt (dla rozmiarów R6-R8i)
- Możliwość komunikacji we wszystkich najpopularniejszych sieciach automatyki
- Bezpieczne wyłączenie momentu (STO) i certyfikowana przez ATEX ochrona silnika
- Emergency stop categories 0 or 1
- Wykonanie z certyfikatem UL lub CSA
- 1 lub 2 przekaźniki termistorowe