ACS880-04 - pojedyncze moduły napędowe

Pojedyncze moduły napędowe dla łatwej i elastycznej instalacji w szafie

Specjalnie zaprojektowane z myślą o konstruktorach maszyn oraz integratorach systemów. Od teraz możesz cieszyć się z produktu przystosowanego do prostej i taniej zabudowy w szafie. Dzięki zastosowaniu obudowy na kółkach bez trudu moduły mogą być umieszczone w zabudowie szafowej. Zbudowane w oparciu o nową, wspólną architekturę napędów zapewniają niespotykany dotąd poziom kompatybilności, elastyczności i łatwości użytkowania.

Charakterystyka

  • Zakres mocy: od 200 do 710 kW
  • Pojedynczy moduł napędowy dla elastycznej i optymalnej zabudowy w szafie
  • Stopień ochrony obudowy: IP00, IP20
  • Bezpośrednie sterowanie momentem (DTC) w standardzie
  • Zintegrowane bezpieczeństwo funkcjonalne dzięki funkcji STO występującej w standardzie
  • Intuicyjny panel sterowania z wbudowanym portem USB
  • Filtr EMC, dławik i rezystor hamowania są elementami wewnętrznymi urządzeń
  • Możliwość komunikacji z wykorzystaniem praktycznie dowolnego protokołu komunikacyjnego
  • Dostępne elastyczne opcje interfejsu We/Wy i moduły do podłączenia czujników sprzężenia zwrotnego

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Linki i pliki do pobrania

Loading documents