Pompy

Precyzyjne sterowanie przepływem

Rozumiemy, że eksploatacja złóż ropy i gazu zależy od wielu czynników, m.in. masy, gęstości, przepływu materiału oraz poziomów ciśnienia. Ponieważ warunki eksploatacji różnią się praca pomp może być bardziej lub mniej wydajna. Ponadto, pompy są bardzo często przewymiarowane na etapie projektowania, aby zapewnić dużą wydajność w każdych warunkach procesu. Oznacza to, że bardzo często pracują one na mniejszej mocy znamionowej. W efekcie istnieje tutaj spory potencjał oszczędnościowy dzięki zastosowaniu napędów o zmiennej prędkości. 

Nasze napędy AC niskiego i średniego napięcia zapewniają dokładną kontrolę prędkości elementów napędowych, umożliwiając uzyskanie najlepszych parametrów wydajnościowych. Ponadto napędy te eliminują konieczność instalowania zaworów do sterowania przepływem. Wybierając zestaw zawierający synchroniczny silnik reluktancyjny (SynRM) można uzyskać najbardziej energooszczędne rozwiązanie napędowe dla pompy. Przekłada się to na znaczne oszczędności w zużyciu energii. 

Nasza oferta produktów do pomp obejmuje napędy niskiego i średniego napięcia o zmiennej prędkości, silniki, sterowniki programowalne i HMI, a także usługi serwisowe dla silników i napędów.

W skrócie

  • Precyzyjne sterowanie prędkością silnika pompy
  • Znaczne oszczędności energii
  • Zmniejszone naprężenia mechaniczne - „miękki” start i stop
  • Brak rezonansu mechanicznego
Pump-column

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Produkty

Loading documents
Select region / language