Napędy i sterowniki programowalne do separatorów

ABB0026_21_separator_1408

Od precyzyjnej pracy separatorów zależy bardzo wiele

Oddzielenie substancji stałych od płynów wymaga precyzji i drobiazgowej kontroli. Nastawione prędkości obrotowe muszą być dokładne dla uzyskania wysokiej jakości produktu końcowego i zapewnienia odpowiedniej szybkości procesu. Nasza oferta z zakresu automatyki, w tym napędy z regulacją prędkości wyposażone w funkcję bezpośredniej kontroli momentu obrotowego (DTC), skalowalne sterowniki PLC i HMI to sojusznicy, dzięki którym można skutecznie sprostać tym wyzwaniom.   

Separatory muszą działać niezawodnie i ze stałą, maksymalną wydajnością dla zapewnienia jednolitej jakości żywności. Jest to możliwe dzięki precyzyjnej kontroli prędkości i momentu obrotowego, nawet wtedy, gdy prędkość obrotowa zmienia się wraz ze zmianą wagi surowca. Dodatkowo podczas procesu czyszczenia wymagana jest prędkość większa od prędkości znamionowej.  

Kontrola momentu obrotowego i prędkości, oszczędność energii, jakość produktu. Wszystko ma znaczenie w zapewnieniu pożądanego i optymalnego działania separatorów. 

W skrócie

  • Napędy z bezpośrednim sterowaniem momentem obrotowym (DTC). Separatory posiadają wysoki moment obrotowy przy rozruchu, a DTC umożliwia bardzo dokładną regulację momentu w całym zakresie prędkości
  • Krótkotrwałe przeciążenia podczas procedury czyszczenia
  • Bezpieczne wyłączanie momentu i inne opcje bezpieczeństwa umożliwiają spełnienie wymogów bezpieczeństwa maszyn
  • Elastyczne sterowniki PLC i HMI umożliwiające dowolne ustawienie działań kontrolnych
  • Globalna sieć serwisowa ABB

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Produkty

Select region / language