Napędy i sterowniki programowalne do przenośników

Zapewnienie nieprzerwanej pracy przenośników bez względu na obciążenie 

Przenośniki zwiększają bezpieczeństwo i wydajność systemu transportu materiału. Wykorzystując przenośniki do transportu rudy, należy zadbać o precyzję, niezawodność i wydajność tych urządzeń, ponieważ ma to bezpośrednie przełożenie na efekty biznesowe. 

Wykorzystanie naszych napędów średniego i niskiego napięcia do sterowania pracą silników przenośników pozwoli na wydłużenie czas pracy całego systemu transportowego. Nasze napędy o zmiennej prędkości obrotowej zapobiegają poślizgowi i rozciąganiu taśm, co wpływa pozytywnie na ich żywotność. Posiadają one także opcję zastosowania hamowania z odzyskiem energii w przenośnikach zjazdowych, dzięki czemu energia hamowania może dodatkowo zasilić sieć energetyczną. Wszystkie nasze produkty obsługiwane są przez globalną sieć serwisową.  

Eliminacja poślizgów. Eliminacja rozciągania. Wydajność. Bezpieczeństwo. Wszystko ma znaczenie dla poprawy wydajności pracy przenośników.

W skrócie

  • „Miękki” start i stop
  • Płynne odwrócenie kierunku ruchu
  • Zmniejszone zużycie energii
  • Przedłużona żywotność taśmy transportowej
  • Hamowanie z odzyskiem energii
  • Napędy o niskiej harmonicznej
  • Kontrola dynamicznego momentu obrotowego
  • Dokładna regulacja prędkości bez użycia kodera nawet przy niskich obrotach
  • Niska prędkość pracy przy kontroli taśmy transportowej
  • Jednostkowy współczynnik mocy
  • Precyzyjne rozdzielanie obciążeń i synchronizacja wielu silników
Mining conveyor

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Produkty

Loading documents
Select region / language