Napędy i sterowniki programowalne do wentylatorów kopalnianych

Skuteczne i niezawodne sterowanie kopalnianymi urządzeniami wentylacyjnymi

Rozumiemy, że dokładne i pewne sterowanie wentylatorami jest niezbędne, by zapewnić przepływ powietrza potrzebnego do wentylacji szybów kopalnianych i regulacji temperatury. Pracownicy oczekują sprawnego systemu wentylacji, aby ich warunki pracy były możliwie dobre. Oznacza to, że obok konieczności regulacji temperatury, należy zapewnić odprowadzenie wszystkich gazów, cząstek i substancji toksycznych na zewnątrz za pomocą świeżego powietrza. 

Można to uzyskać stosując nasze napędy niskiego i średniego napięcia o zmiennej częstotliwości. Dodatkowo można będzie wyeliminować naprężenia mechaniczne wentylatorów, przewodów rurowych i zaworów w fazie rozruchu. Oprócz tego należy spodziewać się znacznych oszczędności energii, co przełoży się na poprawę rentowności i ochronę środowiska naturalnego. 

Niezawodność. Precyzja. Wydajność. Wszystko ma znaczenie dla efektywnej wentylacji kopalni. 

W skrócie

  • Zmniejszone zużycie energii
  • Dokładne sterowanie przepływem powietrza dostosowane do bieżących potrzeb
  • Niższy poziom hałasu wentylatora
  • Przedłużona żywotność wentylatora
  • Możliwość uruchamiania wentylatora w trakcie wirowania
  • Niewrażliwość na zaniki napięcia
  • Wydajniejsza produkcja wskutek lepszej wentylacji kopalni
  • Większe bezpieczeństwo dzięki wydajnemu odprowadzaniu gazów
Fan-margin

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Produkty

Loading documents
Select region / language