Inversores de Frequência DC

Pode ver essa página em

Esteja você procurando construir uma instalação nova ou reformar uma instalação existente, nosso portfólio de drives DC de última geração oferece flexibilidade de projeto e o desempenho confiável comprovado esperado de um drive ABB.

Você pode usar nossos drives DC em quase todas as aplicações industriais, seja como parte de uma nova instalação ou como um retrofit de baixo custo. Nossa linha é baseada na mais recente tecnologia de controle e oferece uma seleção completa de inversores CC trifásicos, começando com 9 kW (12 HP) e estendendo-se até 18 MW (24.000 HP). Com planejamento, programas de controle integrados, opções de comunicação e E / S, você pode integrá-los de acordo com as necessidades do seu processo.

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Produtos

Carregando documentos
Select region / language