DCT880 Thyristor power controller

Pode ver essa página em

Controle de aquecimento de precisão

Aplicações como recozimento, secagem, fusão ou aquecimento de vidro, plásticos ou metais frequentemente exigem controle de calor preciso. Automatizar esse controle de aquecimento ajuda a garantir que as temperaturas precisas sejam atendidas e que a energia usada para o aquecimento seja usada com eficiência. Isso ajuda você a usar as matérias-primas com mais eficiência e reduzir o uso de energia.

Para ajudar a atender a essas demandas, desenvolvemos o controlador de potência a tiristor DCT880. Construído com base em nossa tecnologia de acionamento industrial, o DCT880 se integra facilmente aos seus processos ou rede de automação da máquina, mas também pode operar independentemente de sistemas de automação.

A medição de corrente trifásica integrada calcula e monitora com precisão a resistência de carga no circuito de carga para melhorar o desempenho do sistema. A otimização de carga pode equilibrar cargas de vários dispositivos em operação paralela para reduzir o carregamento de pico..

Características e Benefícios

  • 16 A a 4.200 A

  • 110 a 690 V

  • Aquecimento resistivo, indutivo ou infravermelho

  • Programação de aplicativo IEC 61131-3

  • Controle de fase

  • Controle de burst de onda completa

  • Controle de meia onda

  • Controle I-, U-, P- e I2

  • Controlador de temperatura embutido

  • Otimizador de carga integrado

  • I / O extenso e opções de comunicação

  • Painel de controle do usuário de alta resolução e alto contraste

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Links e downloads

Carregando documentos
Select region / language