ACS1000

Pode ver essa página em


Flexível e confiável: drives de média tensão aprovados para uma ampla variedade de aplicações

Qualquer que seja o seu segmento, o inversor de média tensão ACS1000 é versátil para controlar suas aplicações padrão e otimizar seus processos. Personalize o inversor de acordo com sua aplicação específica, selecionando a partir de uma ampla escolha de opções pré-projetadas. A extensa versatilidade torna o ACS1000 adequado para operações em diferentes condições e ambientes, mesmo em áreas perigosas. A alta confiabilidade em seus negócios diários é garantida pelo design simples do inversor e pela plataforma de controle robusta, comprovada ao longo de muitos anos.

Destaques

  • NEMA 3R variant for harsh outdoor environments
  • Alta confiabilidade 
  • Alta compatibilidade com motores padrão devido ao filtro sinusoidal de saída padrão
  • Design sem fusíveis
  • Fator de potência de rede constante em toda a faixa de velocidade
  • Controle de torque direto (DTC)
  • Entrada flexível (DFE com trafo integrado ou trafo externo, pulso 12/24)
  • Ar e água refrigerados
  • Integração simples: 3 cabos de entrada - 3 cabos de saída
  • Design resistente a arco
  • Faixa de potência 315 kW até 5 MW
  • Variante NEMA 3R para ambientes externos agressivos

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Links e downloads

Indústrias e Aplicações

Carregando documentos
Select region / language