Dados Técnicos do ACS1000

Entrada

Configuração de entrada
 
Retificador a diodo de 12 ou 24 pulsos
 
Tensão de entrada

1327, 1903, 2305 V, transformador externo

3,3, 6; 6,6, 10; 11 kV, 50 Hz, transformador integrado

2,3, 4,16, 6,9 kV, 60 Hz, transformador integrado

Variação de tensão de entrada
± 10 %
Frequência de entrada
50 / 60 Hz
Variação de frequência de entrada
< 5 %
Fator de potência de entrada
 > 0.95
Harmônicas de entrada
Conformidade com a norma IEEE 519
Tensão auxiliar

110, 220 V, DC

120, 230 V, 50 / 60 Hz

400, 440, 480, 500, 575, 690 V, 50 / 60 Hz, trifásica


Saída

Potência de saída
200 – 5000 kW
Tensão de saída
2.3, 3.3, 4.0, 4.16 kV
Frequência de saída
0  – 82.5 Hz
Tipo de Motor
Indução
Eficiência do conversor

> 98 %, transformador externo

> 96 %, transformador integrado

Harmônicas do motor
< 2 % de Distorção Harmônica Total de Corrente (THDi)

Aspectos Mecânicos

Invólucro Norma: IP 21, 31

Opcional: IP 22, 32, 42, 54
Entrada para cabo
Parte Superior / Inferior 

Aspectos Ambientais

Altitude 

5500 metros acima do nível do mar, refrigerado a ar

4000 metros acima do nível do mar, refrigerado à água

Temperatura atmosférica ambiente
+ 0 °C – + 40 °C, refrigerado a ar

+ 1 °C – + 50 °C, refrigerado à água
Temperatura externa de refrigeração da água + 4 °C – + 27 °C
Ruído < 75 dB (A), refrigerado a ar, transformador externo

< 80 dB (A), refrigerado a ar, transformador integrado

< 70 dB (A), refrigerado à água
Tipo de Refrigeração Ar, água
Normas IEC, EN, UL 


 
  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco