Dados Técnicos do ACS5000

Entrada

Configuração de entrada

Retificador a diodo de 36 pulsos

Tensão de entrada

Entrada ao retificador a diodo: 1920 - 1980 V, 3700 - 3960 V
Transformador de entrada integrado: 4,16 – 13,8 kV

Variação de entrada de tensão

± 10 % sem redução do valor nominal

Frequência de entrada

Frequência de entrada

50 / 60 Hz

Variação de frequência de entrada

± 2 %

Fator de potência de entrada

> 0.96

Harmônicas de entrada

Em conformidade com as normas IEC 61000-2-4 e IEEE 519 

Tensão auxiliar

Controle (opcional): 110, 220 VDC ou 110; 240 VAC 50 / 60 Hz

Tensão auxiliar: 380; 690 VAC 50 / 60 Hz, Trifásica
500 - 690 VAC 50 / 60 Hz, Trifásica (somente para refrigeração à água)

Saída

Potência de saída

2000 - 36000 kW (Maior  sob consulta)

Tensão de saída

6.0 – 13.8 kV

Frequência de saída

66 Hz (opcional 250 Hz)

Tipo de motor

Indução, motor síncrono e ímã permanente 

Eficiência do conversor

> 98.5 %

Aspectos mecânicos

Invólucro

Refrigerado a ar, padrão: IP21
Refrigerado à água, padrão: IP42
Refrigerado a ar, opcional: IP42
Refrigerado à água, opcional: IP54

Entrada de cabo

Parte superior / inferior

Aspectos ambientais

Altitude

2000 metros (superior com redução do valor especificado)

Temperatura atmosférica ambiente

1ºC - + 40ºC (inferior e superior com redução do valor especificado)

Temperatura da água de refrigeração externa

5ºC - + 32ºC (inferior e superior com redução do valor especificado)

Ruído

Refrigerado à água: 75 dB (A)
Refrigerado a ar: 80 dB (A)

Normas 

EN, IEC, CE, (opcional CSA)


  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco