ACS5000

Pode ver essa página em


De alta potência e confiável: Drives de tensão média com recursos superiores de segurança e funcionalidades específicas de operação


O ACS5000 é um drive de média tensão AC que oferece o mais alto nível de segurança e confiabilidade em conjunto com características específicas de aplicação, especialmente para as indústrias de óleo & gás e geração de energia. Estas características tornam o drive a solução de preferência para muitas empresas líderes industriais. O VSI de alta potência (Inversor por fonte de tensão) controla motores convencionais de 3,0-36,0 MW, até 13,8 kV.

Principais características

  • O mais alto nível de segurança de pessoal devido ao projeto resistente a arco voltaico com eliminação rápida de falha 
  • Alta confiabilidade devido ao projeto comprovado e reduzidonúmero de peças
  • Alta compatibilidade com motores convencionais devido à topologia multinível
  • Modelo sem fusível
  • Fator de potência constante da rede em toda a faixa de velocidade
  • Controle direto de torque (DTC)
  • Características específicas da indústria
 

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Links and downloads

Focus industries and applications

Carregando documentos
Select region / language