Meniče ABB pre solárne čerpadlá

Až polovica vyprodukovanej energie vo svete sa používa na prevádzku čerpadiel. V porovnaní s čerpadlami poháňanými dieslovými generátormi sú meniče ABB pre solárne čerpadlá priateľské k životnému prostrediu, majú dlhú životnosť a nízke prevádzkové náklady. Sú nezávislé od elektrickej siete a neprodukujú žiadne znečistenie ani hluk. Bežne sa používajú pri zavlažovaní, zásobovaní (voda pre rôzne odľahlejšie komunity), farmárstve a v poľnohospodárstve.

Menič má rôzne funkcie na riadenie čerpadiel špecifické pre solárne aplikácie, napríklad zabudované sledovanie bodu maximálneho výkonu (MPPT), detekciu chodu čerpadla nasucho či bezsnímačový výpočet prietoku.

Sledovanie bodu maximálneho výkonu (MPPT) zabezpečí najlepší možný výstupný výkon vášho solárneho panelu a prispeje k maximálnej výkonnosti vášho čerpadla počas dňa, zatiaľ čo automatický štart a stop v závislosti od slnečného žiarenia prinesie úsporu financií počas denných hodín.

 

Dôležité údaje

  • 0.37 až 18,5 kW/0.5 až 25 hp
  • Prevádzka aj mimo siete, priamo z fotovoltaických (PV) článkov
  • Automatický štart a stop podľa slnečného svitu
  • Zabudované sledovanie bodu maximálneho výkonu (MPPT)
  • Jednoduchá inštalácia a nastavenie pre sériovú výrobu
  • Kompatibilný so všetkými typmi čerpadiel
  • Dobrá návratnosť investície v porovnaní s pohonom dieslovým generátorom
  • Kompaktný a uniformný dizajn meniča (IP20)
  • Prepínač napájacieho zdroja - solár a elektrická sieť
  • Bezsnímačové vektorové riadenie asynchrónnych motorov a motorov s permanentnými magnetmi
  • Safe Torque-off STO SIL3/PL e pre núdzové zastavenie kategórie 0
Solar-pump-drive_web_390px

Hľadáte informácie o technickej podpore alebo nákupe?

Odkazy a materiály na stiahnutie

Loading documents
Select region / language