ACS5000: technické údaje

Príkon

Konfigurácia príkonu

36-pulzný diódový usmerňovač

Vstupné napätie

Vstupné napätie do diódového usmerňovača: 1920 - 1980 V, 3700 - 3960 V
Vstupné napätie do zabudovaného transformátora: 4.16 - 13.8 kV

Odchýlka vstupného napätia

± 10 % bez poklesu

+20/-30% s poklesom

Vstupná frekvencia

50 / 60 Hz

Odchýlka vstupnej frekvencie

± 2 %

Vstupný účinník

> 0.96

Vstupné harmonické skreslenie

spĺňa normy IEC 61000-2-4 a IEEE 519

Pomocné napätie

Regulácia (na vyžiadanie): 110 V DC, 220 V DC alebo 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Pomocné: 380 – 690 V AC 50 / 60 Hz, 3 fázy
500 - 690 V AC 50 / 60 Hz, 3 fázy (len pre chladenie vodou)

 

Výkon

Výstupný výkon

2 000 – 36 000 kW (vyššie na vyžiadanie)

Výstupné napätie

6.0 – 13.8 kV

Výstupná frekvencia

66 Hz (250 Hz na vyžiadanie)

Typ motora

asynchrónny, synchrónny a s permanentným magnetom

Účinnosť meniča

> 98.5 %

Mechanické vlastnosti

Krytie

štandardne pri chladení vzduchom: IP21
štandardne pri chladení vodou: IP42
na vyžiadanie pri chladení vzduchom: IP42
na vyžiadanie pri chladení vodou: IP54

Prívod káblov

zvrchu/ zdola

Podmienky okolitého prostredia

Nadmorská výška

0 – 2 000 m.n.m

Vonkajšia teplota vzduchu

1 – 40 °C

Teplota chladiacej kvapaliny

5 – 32 °C

Hlučnosť

chladenie vodou: ≤ 75 dB(A)
chladenie vzduchom: ≤ 80 dB(A)

Normy

EN, IEC, CE, (CSA na vyžiadanie)


  • Kontaktujte nás

    Odošlite svoju požiadavku cez webový formulár a my vás budeme kontaktovať

    Kontaktujte nás