|
Konfigurácia príkonu
|
6-, 12- alebo 24-pulzný diódový usmerňovač
6-, 12- alebo 18-pulzný aktívny usmerňovač
|
|
Vstupné napätie
|
6- pulzný diódový usmerňovač: 3300 V
12- a 24-pulzný diódový usmerňovač: 1725 V
6-, 12- alebo 18-pulzný aktívny usmerňovač: 3160 V
|
|
Odchýlka vstupného napätia
|
±10% bez poklesu
+15/-25% s poklesom
|
|
Vstupná frekvencia
|
50 / 60 Hz
|
|
Odchýlka vstupnej frekvencie
|
±5%
±10% krátkodobo (5 s)
|
|
Vstupný účinník
|
diódový usmerňovač: >0.95
aktívny usmerňovač: štandardný 1.0; regulovateľný na vyžiadanie
|
|
Vstupné harmonické skreslenie
|
spĺňa normu IEC61000-2-4 a IEEE 519
|
|
Pomocné napätie
|
Regulácia: 220 VDC alebo 120 – 240 VAC 50 / 60 Hz, 1 fáza
Pomocné: 380 – 690 VAC 50 / 60 Hz, 3 fázy
|