MINT WorkBench

MINT WorkBench är ett omfattande grafiskt Windows-användargränssnitt för MINT-programmering med ett användarvänligt gränssnitt för driftsättning av servofrekvensomriktarna NextMove, MicroFlex och MotiFlex. 

MINT WorkBench omfattar:

  • Redigeringsverktyg i helskärm med färgsyntaxmarkering av MINT-nyckelord
  • Kommandorad för att ställa frågor till styrenheten när programmet körs
  • Övervakningsfönster för att övervaka vanliga rörelsevariabler och I/O
  • Programoscilloskop – digital inspelning av 6 kanaler
  • Visningsfönster för övervakning av variabler och uppgifter
  • SupportMe-funktion med automatisk e-postgenerering för snabb teknisk support
  • Onlineuppdateringar av fast programvara inom MINT WorkBench
  • Enkel hantering av programfiler
  • Startguide med steg-för-steg-anvisningar för inställning av frekvensomriktar-, motor- och kontrollparametrar
  • Nätverksguide med steg-för-steg-anvisningar för inställning av Ethernet POWERLINK-nätverk

Loading documents
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language