Teknisk data ACS2000

Nätanslutning

Konfiguration
 
24-puls diodlikriktare eller aktiv nätdel
 
Nätspänning
1850, 1930 V, 24-puls diodlikriktare
4.16, 6.0, 6.6, 6.9 kV, aktiv nätdel
Spänningsvariationer
± 10 %, 4.16, 6.0, 6.6 kV
- 10 – + 5 %, 6.9 kV
Frekvens
50 / 60 Hz
Frekvensvariationer
< 5 %
Effektfaktor
Diodlikriktare: > 0.95 
Aktiv nätdel: 1  
Nätövertoner
I enlighet med IEC 61000, IEEE 519, GB/T 14549
Hjälpspänning
110, 220 V, DC
110, 120, 230 V, 50 / 60 Hz
380, 400, 415, 440, 460, 480, 575, 600 V, 50 / 60 Hz, 3-fas

Motoranslutning

Effekt
 
250 – 2500 kW
 
 Spänning
4.16 – 6.9 kV
 Frekvens
0  –  75 Hz
 Motortyp 
Induktion
 Verkningsgrad för omriktare
97.5 %
 Strömövertoner
< 5 % THD

Mekaniskt utförande

Kapslingklass  Standard: IP 21, NEMA 1
Optional: IP 42 
Kabelgenomföring
Topp / botten

Omgivning 

Altitud < 2000 m ö.h. (högre med nedstämpling)
Omgivningstemperatur
+ 1  –  + 40 °C 
Ljudnivå < 85 dB (A) 
Kylmetod Luft
Standarder

6kV – cUL, NEMA, ANSI, IEEE, IEC, EN, CE
4kV - IEC, EN, CE

Select region / language