Teknisk data ACS5000

Nätanslutning

Konfiguration

36-puls diodlikriktare

Nätspänning

1920 - 1980 V, 3700 - 3960 V (till diodlikriktaren)
4.16 - 13.8 kV (till integrerad transformator

Spänningsvariationer

± 10 % utan nedstämpling

+20/-30 med nedstämpling

Frekvens

50 / 60 Hz

Frekvensvariationer

± 2 %

Effektfaktor

> 0.96

Nätövertoner

I enlighet med IEC 61000-2-4 and IEEE 519 

Hjälpspänning

Kontroll (option): 110, 220 VDC or 110 – 240 VAC 50 / 60 Hz

Fläkt/pump etc: 380 – 690 VAC 50 / 60 Hz, 3-fas
500 - 690 VAC 50 / 60 Hz, 3-fas (endast för vattenkylda)

Motoranslutning

Effekt

2000 – 36000 kW (högre vid förfrågan)

Spänning

6.0 – 13.8 kV

Frekvens

66 Hz (möjligt upp till 250 Hz)

Motortyp

Induktion, synkron, permanent magnet

Verkningsgrad för omriktare

> 98.5 %

Mekaniskt utförande

Kapslingklass

Standard luftkyld: IP21 (option IP42)
Standard vattenkyld: IP42 (option IP54)

Kabelgenomföring

Topp / botten

Omgivning

Altitud

< 2000 m ö.h. (högre med nedstämpling)

Omgivningstemperatur

+ 0 °C – + 40 °C (högre med nedstämpling)

Extern kylvattentemperatur

5 – 32 °C (högre med nedstämpling)

Ljudnivå

Vattenkyld: ≤ 75 dB (A)
Luftkyld: ≤ 80 dB (A)

Standarder

EN, IEC, CE, (option CSA)