Teknisk data MEGADRIVE-LCI

Nätanslutning

Konfiguration

6-, 12- eller 24-puls tyristorlikriktare

Nätspänning

Nätspänningen anpassas till primärsidan på transformatorn för MEGADRIVE -LCI.

Spänningsvariationer

± 10%
± 15% med nedstämpling (ride-through under -15%)

Frekvens

50 / 60 Hz

Frekvensvariationer

± 5%

Effektfaktor

ca. 0,85 induktiv vid nominellt varvtal / last

Nätövertoner

I enlighet med IEC 61000-2-4, IEEE 519, GB/T 14549-93 (möjlig)

Hjälpspänning 380 - 690 VAC 50 / 60 Hz, 3-fas, ± 10 %
Kontrollspänning 90 - 300 VDC eller 90 - 265 VAC 50 / 60 Hz, ± 10 %

Motoranslutning

Effekt

2000 – 72000 kW (högre vid förfrågan)

Spänning

2.1 - 2 x 10 kV

Frekvens

60 Hz (option upp till 120 Hz)

Motortyp

Synkron

Verkningsgrad för omriktare

> 99 %

Mekaniskt utförande

Kapslingklass

Standard: IP30
Optioner (luftkyld): IP31 och IP41
Optioner (vattenkyld): IP31, IP41 och IP54

Kabelgenomföring

Botten (option från topp) 

Omgivning

Altitud

≤ 1000 m a.s.l. (högre med nedstämpling)

Omgivningstemperatur

+ 5 °C - + 40 °C (högre med nedstämpling)

Extern kylvattentemperatur

+ 2 °C - + 32 °C (högre med nedstämpling)

Ljudnivå

Vattenkyld: ≤ 75 dB(A)
Luftkyld: ≤ 85 dB(A)

 Kylmetod Luft, vatten
 Standarder EN, IEC, CE, (option: CSA)