Solar pompa sürücüleri

Dünyada üretilen enerjinin yarısı pompaları çalıştırmak için harcanıyor. ABB solar pompa sürücüleri, dizel pompalara kıyasla çok daha fazla çevre dostudur. Bunun yanı sıra daha uzun ömür ve daha düşük bakım ihtiyacına sahiptir. ACS355 solar pompa sürücüleri şebekeden bağımsızdır, kirlilik ve gürültü yaratmazlar. Temel uygulama alanları sulama, su kaynakları, balık çiftlikleri ve tarımdır.

Sürücülerde MPPT gibi solar uygulamaya özel birçok fonksiyon ve kuru pompa çalışması veya sensörlüz debi hesabı gibi pompa koruma fonksiyonları standart dahilidir.

Maksimum güç noktası takibi (MPPT) fotovoltaik panelinizden alabileceğiniz en yüksek çıkış gücünü almanızı sağlar ve pompanızın performansını maksimuma çıkarır. Solar ışınıma göre otomatik olarak çalışan start ve stop fonksiyonu gün boyu para ve yakıt tasarrufu yapmanıza olanak tanır.

Genel Özellikler

  • 0.37 – 18.5 kW / 0.5 – 25 hp
  • Şebekeden bağımsız olarak direkt fotovoltaik güneş panellerinden besleme
  • Güneş ışınımına göre otomatik start/stop
  • Standart maksimum güç noktası takibi fonksiyonu (MPPT)
  • Seri üretim için kolay montaj ve devreye alma
  • Tüm pompa tipleriyle uyumlu
  • Dizel pompalara göre daha hızlı yatırım amortisman süresi
  • Kompakt ve tek tip sürücü dizaynı (IP20)
  • Çift besleme modu – Fotovoltaik paneller ve şebeke ile uyumlu
  • Asenkron ve sabit mıknatıslı motorlar için sensörsüz vektör kontrolü
  • Acil stop cat.0 için safe torque off (STO) SIL3/Ple
Solar-pump-drive_web_390px

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

İlgili linkler

Loading documents
Select region / language