ACS180 – Makine Sürücüsü

Kompakt bir alanda güvenilir makine ve uygulama kontrolü.

ACS180, 22 kW'a kadar olan uygulamalar için kompakt, sağlam ve uyarlanabilir bir değişken hızlı sürücüdür (VSD). Bu kullanımı kolay kompakt VSD, dahili makine uygulama özellikleriyle mükemmel performans ve kalite sunar. ABB'nin tam uyumlu sürücü portföyünün bir üyesi olan ACS180, aynı mimariyi ve kullanıcı arayüzlerini paylaşarak kullanım kolaylığı sağlar.

  • Güç aralığı 0.25 kW - 22 kW

  • Gerilim aralığı 200 V - 480 V

  • Hız kontrollü uygulamalarda temel özellikler

  • Asenkron ve sabit mıknatıslı motorlarda vektör kontrolü

  • Modbus RTU ile otomasyon sistemine kolay bağlantı

  • Adaptif programlama, sürücü fonksiyonlarının özelleştirilmesine imkan tanır

  • Azaltılmış enerji tüketimi ve CO₂ emisyonları

 

Kullanıcı talimatlarını mı arıyorsunuz?

ACS180 Akıllı Rehber

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

ACS180, farklı sektörlerdeki OEM'ler, sistem entegratörleri ve çok çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır.

Suruculer-Sektorler
Suruculer-uygulamalar

Linkler ve indirilebilenler

İlgili ürünler ve servisler

Loading documents
Select region / language