ACSM1-04- hareket kontrol sürücüsü

Makine eksen operasyonunuza esneklik ve çok yönlülük ekleyin


ACSM1, temel hız ve tork kontrolünden zorlu pozisyon kontrolüne kadar makine uygulamaları için esnek iş gücünüzdür. Geri besleme cihazı olan ve olmayan, hem senkron hem de asenkron motorları kontrol edin. Geniş güç aralığı, farklı ürün çeşitleri ve programlama esnekliği, hem tek hem de çok eksenli sistemler için optimum bir çözüm sağlar.

Öne Çıkanlar

  • 0,75 - 355 kW
  • Üç fazlı çalışma 230 ila 500 V AC
  • 3 ila 635 A rms, güç aralığı 0,75 ila 355 kW
  • Pano kurulumu için IP20 muhafaza (UL açık)
  • Tek sürücülü ve çok sürücülü (ortak DC) konfigürasyonları için uygundur
  • Hız, tork ve pozisyon kontrolü
  • Açık ve kapalı çevrimde senkron ve asenkron motor kontrolu
  • Standart entegre güvenli tork kapatma (STO) 
  • Kolay sürücü yönetimi için yenilikçi bellek birimi
Ένας ACSM1 ρυθμιστής στροφών ABB για εφαρμογές μηχανημάτων

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Linkler ve indirilebilenler

Teklifimiz hakkında daha fazla bilgi edinin

Odak endüstrileri

Elevator-drives-header
Asansörler

Teknik bilgiler

Loading documents
Select region / language