MotiFlex e180 servo sürücüler

MotiFlex e180, esnek Ethernet iletişim protokolü seçeneklerine sahip çok yönlü bir servo sürücüdür. Yüksek hareket kontrol performansı, çeşitli hareket kontrol işlevleri ve mükemmel güvenilirlik, üretiminize yüksek verimli üretkenlik ve sürekli performans iyileştirmesi sağlar.

 

Özellikleri

  • 200 ila 480 V AC arasında üç fazlı çalışma voltajı
  • EtherCAT, POWERLINK, Modbus TCP/IP, EtherNet/IP ve PROFINET IO dahil olmak üzere yazılımla seçilebilir Ethernet protokolleri
  • Gelişmiş hareket programlama dili İletişim, mantık, hareket ve HMI etkileşimi gibi çoklu görev kontrolleri için Mint
  • HIPERFACE DSL tek kablo çözümünü destekler
  • 3 saniyeye kadar %200 ve %300 aşırı yük kapasitesi
  • EN61800-5-2 standardına uygun güvenli tork kapatma (STO) işlevini entegre eder
  • İşlev genişletme için esnek seçenekler

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Sayfayı paylaş

Ürün bilgileri

Temel teknik veriler
Eko tasarım verileri
motiflex-e180

İlgili ürünler


Loading documents
Select region / language