DCS800 endüstriyel DC sürücüler

Zorlu endüstriler için performans;

Çeliğin haddelenmesinden çimento fırınının döndürülmesine kadar zorlu endüstriyel uygulamalar, bir o kadar sağlam ürünler gerektirir. DCS800 endüstriyel DC sürücülerimizin arkasında yatan fikir de tam olarak budur. DC sürücülerimiz, tel çekmeden teleferiklerin çalıştırılmasına kadar, benzersiz proses gereksinimlerinizi karşılama esnekliğiyle size beklediğiniz günlük güvenilirlik ve performansı sunar. Automation Builder, sürücü kontrolünü özelleştirmek için size tasarım üretkenliği sağlar.

DCS800 DC sürücüler ayrıca mıknatıslar, batarya şarjı ve elektroliz gibi motorsuz uygulamalar için harika bir çözümdür. Sürücülerimiz, küresel servis ve destek ağımız tarafından desteklenmektedir. 

Öne Çıkanlar

  • 20 A - 5200 A, 400 - 1200 V tekli sürücüler
  • Dahili üç fazlı saha ikazı
  • IEC 61131 programlanabilir
  • Çok çeşitli opsiyonel haberleşme seçeneklerine sahip dahili Modbus
  • Paylaşımlı hareket, çift motorlu çalışma, alan tersine çevirme ve klasik 12 darbeli kurulumlar için dahili kontrol
  • Motorsuz uygulamalar için mükemmel

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Bağlantılar ve dosyalar

Odak sektörler ve uygulamalar

Loading documents