Hidrojen üretimi için DC Güç kaynağı

ABB, DC güç kaynakları ile müşterilerine tristör tabanlı doğrultucular sunmaktadır. DCS880, hidrojen üretimi için elektroliz işleminin hassas akım ve gerilim kontrolünü sağlar.

Elektroliz, doğru akım beslemesini gerektirir ve bu da  DCS880 doğrultucularımız aracılığıyla sağlanabilir. Her yığın boyutu ve çoklu konfigürasyonlar için en iyi doğrultucuları tasarlamak ve üretmek adına elektrolizör üreticileriyle yakın çalışıyoruz.

  • DCS880, hidrojen üretiminde Alkalin, PEM ve Katı oksit elektrolizörleri için uygun AC-DC güç dönüştürücü olarak kullanılır.
  • Modüler tasarım, akım ve gerilimde ölçeklemeye izin verir. Tek modülde 100 A'den 5200 A'e kadar akımlar; sistem olarak 20 kA üzerinde akım. 1500 VDC'ye kadar gerilim.
  • Esnek ürün konfigürasyonu: 6 darbeli, 12 darbeli paralel, seri, seri sıralı, 18 darbeli ve 24 darbeli.
  • Tamamen özelleştirilmiş DC dönüştürücü çözümleri: IP sınıfı, DC bağlantısı, AC bağlantısı, Açık tip devre kesici konfigürasyonu vb.
  • Sınıfının en iyisi ACS / DCS880 tam uyumlu platform kullanımı, kullanıcı dostu, tüm fieldbus'ları destekler,  IoT standart olarak bağlı vs.
  • Uzaktan izleme arayüzü ve ABB Ability™ Platformu arayüzü.
  • Dahili müşteri uzmanlığı ve yeni kontrol özellikleri için IEC 61131 Programlama.
  • Dünya çapında servis ve yedek parça destek ağı.

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Tanıtım malzemeleri

Bağlantılar

  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın