MODBUS / TCP

Modbus是一种开放式主/从应用协议,可以在几个不同的物理层上使用。Modbus TCP意味着Modbus协议在Ethernet-TCP/IP之上使用。ABB变频器用作Modbus TCP服务器。支持通用的读/写单寄存器功能代码和多寄存器功能代码。

我们的产品根据变频器类型包含不同的Modbus TCP现场总线适配器:

  • FENA-01 兼容ACS355 变频器
  • FENA-11(一个端口)和FENA-21(两端口)兼容ACS355、ACSM1、ACS850、ACQ810、ACS880和ACS580变频器
  • RETA-01 、RETA-02兼容ACS550, ACH550 和ACS800 变频器

适配器