什么是EN 50598?

EN 50598是由三个部分组成、着眼于动力传动系统及其驱动设备的标准。


EN 50598-1
标准(2014年12月发布)名为《利用扩展的产品方法(EPA)和半解析模型(SAM)制定动力传动设备能效标准的一般要求》。

EN 50598-2于2014年12月发布,名为《动力传动系统和电机起动器的能效指标》。

EN 50598-3于2015年3月发布,名为《通过生命周期评估的定量生态设计方法,包括产品类别规则和环保标志的内容》。

该标准正在由欧洲电工标准化委员会CENELEC制定。  

了解EN 50598-2

EN 50598-2定义构成“动力传动系统”(即PDS)的完整变频器模块(CDM)和CDM与电机组合的能效指标(“IE”和“IES”)。该标准包括确定CDM和PDS损耗、计算IE和IES数值的方法。该标准适用于从0.12至1000千瓦(100至1000伏)的电机驱动设备。

电机IE等级
CDM IE等级
PDS IES等级

电机IE等级

直接接入市电的电机的IE等级基于电机的效率(百分比),根据电机直接连接市电使用时在100%的转矩和100%的转速工况下测得或计算的数值确定。电机的IE等级可以在电机的铭牌上看到。 

CDM IE等级

完整变频器模块等级基于变频器的损耗(以瓦特的百分比表示)。这包括连接到变频器的任何辅助设备,如EMC滤波器、制动斩波器等。在90%的频率和100%的电流工况下进行测量和计算。EN 50598-2还定义要测定CDM损耗的八个运行点。CDM的IE等级并不要求显示在CDM上。 

PDS IES等级

动力传动系统等级基于在一个运行点、在100%的转速和100%的电流工况下测得的损耗。此外,该标准定义了一组标准化运行点,可用于确定PDS整个运行状况的能源效率值和系统损耗。 

参考模型和PDS计算

电机和变频器制造商确定其产品的IE或IES等级。该标准提供了负载/电机“RM”、CDM、“RCDM”和PDS、“RPDS”的参考模型。

对于只生产电机或只生产变频器,但仍要为选定产品组合提供IES参数值的制造商,参考模型为其提供了一种方法。

既生产电机又生产变频器的制造商( 如ABB)不必使用参考模型就可以测量或计算出IES值。 

电机IE + CDM IE ≠ IES

几年之前,直接接入市电的电机就已开始按照IEC 60034-30-1划分IE等级。重要的是要注意, 为确定CDM的IE等级而进行的测量的方式,与电机不同,所以,不能将IE值组合起来而生成动力传动系统的IES等级。 

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们