借助ACS580通用型传动实现卓越能效

ACS580_campaign_site_1183x353

我们的ACS580通用型传动助力您的各种变速应用轻而易举地实现节能。我们通过我们的传动及服务帮您实现业务的平稳运行并可获利,确保简便性、效率和生产率,帮助管理您的生产过程。大多数必要功能内置于传动,从而简化传动的选型,不必安装额外的硬件。ACS580通用型传动可即插即用,用来控制您的泵、风机、传送带、搅拌机及其他许多变转矩和恒转矩应用。


亮点

  • 传动内置所有必要功能,可简化传动的选型、安装和使用
  • 直观的用户界面确保传动快速完成安装和调试
  • 内置节能功能,有助于您节省和管理能源
  • 通过ABB分销商网络确保可广泛供货
  • 功率范围最高达500 kW,电压最高达480 V
  • 完整的售前和售后服务,涉及整个产品生命周期

产品

Select region / language