为恶劣的操作环境而设计,强大且经受考验的工业传动

按照ACS880工业传动的制造目的,即使在最恶劣的环境中,它也能提供高效的生产力。因其对广泛的温度、湿度、振动、灰尘和腐蚀性物质的优良耐受力,这些牢固耐用的传动能保证高运行时间和有效性。

基于在电气设计、制造业和持续综合测试方面的长期经验,ACS880被设计以承受恶劣条件和高精度工艺负载的应用。通过将该产品的可靠性与ABB的全球生命周期服务网络提供的强大支持相结合,实现了陆上和水上高难度应用中的稳定运行。

ACS880系列范围广泛,从壁挂式单传动到柜体式多传动以及传动模块,功率范围从0.55 kW到6 MW,电压范围从230到690 V。针对多尘和潮湿环境,防护等级可以满足IP55和UL 12型。这些全兼容传动是基于ABB的通用传动架构打造,用于简化操作、优化能效和最大化工艺产量。在各行业中的恶劣条件下都能满足最佳的电机控制,实现平稳的运行。

ACS880_family_390x390

把耐用性注入产品设计的各个方面

客户可以放心的了解到,ACS880传动只使用最高耐用性的部件,比如高端的IGBT,来保障其可靠的性能。电路板、母线和主电路均有涂层,可防止腐蚀和其它磨损。直观的操作面板具有IP55的防护等级。对柜体式安装的传动,ACS880提供了IP55的操作面板安装平台,以保证最困难条件下的本地控制。周围环境温度监测避免传动受热损坏。具有IP55防护等级的紧凑型ACS880传动与较低防护等级的传动相同的外形尺寸,而这一点对用户是非常有益的。

每台传动均接受过可靠操作测试

为进一步保证传动在所有应用中都获得高效的生产力和较长的生命周期,在每台ACS880传动出厂前都进行了大量的测试。所有测试均在满载下完成,包括绝缘测试、耐压测试以及系统、功能测试。为得到进一步的保障,ABB还提供给客户可视化检查和工厂验收的机会,让他们确信所购买的ACS880柜体式传动和传动模块是准确地按照标准制造的。
Multidrive_and_ABB_service_man_390x390
每台传动均接受过可靠操作测试。

产品的老化测试实验

为估算传动的寿命,ABB研制出一个可靠的测试设备,10年的传动寿命只需要4个月的测试时间。温度作为一个关键因素,使电子器件接受不均匀的热胀冷缩,从而削弱其可靠性。测试以可控而强烈的方式循环工作温度,故意削弱器件的完整性以测量其可靠性。同时,还随机从组装线上挑选传动,通过加速老化来执行持续的可靠性测试。执行该测试的项目有传动模块、IGBT传动以及电路板,甚至是完整的传动解决方案。


底线-在最苛刻的条件下稳定运行

无论您的工艺需求如何高,工作环境如何恶劣,ACS880传动可靠的电气设计都能帮助您满足甚至超过您对生产效率的预期。生产高耐用性的设备来承受各种各样的温度、湿度、振动、化学制品和腐蚀性物质来减少故障、停机和不必要的损失。

所有这些特性和好处,使ACS880传动系列成为任何操作达到最高产出和最终实现最高盈利能力的最佳选择。

相关阅读

通过我们的月度简讯获取更多信息

订阅

产品

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language