直流传动

无论您是需要制造新设备,还是对现有设备进行改造,ABB优秀的直流传动产品系列都能为您带来设计的灵活性,以及您期望从ABB传动产品获得的成熟的可靠性能。

您几乎可以在任何一种工业应用领域上使用ABB直流传动产品,它既可用作新设备的一部分,也可用于经济高效的设备改造。ABB传动产品系列基于全新的控制技术,能为您带来一系列直流传动产品,功率从9 kW(12 hp)到18 MW(24,000 hp)。ABB直流传动具备可编程性、内置控制程序、通信和输入/输出选项。所以,无论您的生产过程有何需求,您都可以通过集成它们来满足您的需求。

 

想了解更多产品和服务信息?

产品

Loading documents