DCS800-A柜体式工业直流传动

强大的性能,适用于要求苛刻的行业应用

DCS800-A柜体式工业直流传动能为您带来定制灵活性,可以针对您的生产过程设计最精确的直流传动解决方案。从普通的电机驱动到来自电机制动的能量再生,DCS800-A传动旨在设计大功率传动柜体,用以帮助节省空间。借助DCS800-A的各种通信选项、输入和输出端口以及可编程性,您可以确保其轻松集成于生产过程。

DCS800-A传动既可以用于驱动电机生产过程,也可以用于驱动磁体、电解和电池充电等非电机生产过程,并且,DCS800-A传动具备一流的控制性能,能帮您更高效地利用能源。我们的全球服务与支持网络能确保您随时获得ABB的专家服务和支持。

亮点

  • 柜体式传动,18至9,800/19,600 A,400至1200 V
  • 包括电缆进线的可定制配置
  • 可编程
  • 包括12和24脉冲并联、串联和顺序控制的大功率配置

想了解更多产品和服务信息?

链接及文件下载

Loading documents