DCS800工业型直流传动

强大的性能,适用于要求苛刻的行业应用 

从轧制钢材到旋转水泥窑等要求苛刻的工业应用,对产品的要求都十分苛刻。我们的DCS800工业直流传动应运而生。从拉丝机到缆车,ABB直流传动都能为您带来所期待的日常可靠性与出色性能,并能灵活地满足您独特的生产过程需求。利用ABB Automation Builder可以提供您的工程效率,实现传动控制的定制化。

另外,DCS800直流传动也是磁体、电池充电和电解等非电机应用的极佳解决方案。ABB传动产品由ABB全球服务与支持网络提供支持。 

主要特性

  • 单传动,20 A至5,200 A,400至1200 V
  • 内置三相励磁单元
  • IEC 61131可编程
  • 内置Modbus,以及各种可选的通信选项
  • 针对共享模式运行、双电机运行、励磁换向和传统的12脉冲装置的内置控制
  • 非电机应用的完美选择

 

想了解更多产品和服务信息?

链接及文件下载

Loading documents