利用变频器为您的生产过程带来诸多益处

利用变频器节省用电

变频器能调节电机转速,使其与应用的实际需求相匹配,从而将电机的能耗降低20%到50%。

变频器可降低泵或风机等应用的输出功率,控制电机转速,确保以不大于所需的速度运行。许多电机的规格过大,为的是满足很少发生的峰值需求。变频器可降低电机转速,适应实际的应用需求。这可使能耗降低达50%,在极端情况下降低达90%。

ABB传动电机控制操作可针对应用达到更佳点,因此,除了能实现平稳启动外,还可确保实现必要的确切功耗。除节能外,这还能帮您延长设备和装置的使用寿命,防止其老化并避免过度维护要求和停机。


使用传动的诸多益处

- 通过控制相速度实现的过程控制精度可做诸多调整

- 对电机和线缆的故障防护

- 软启软停有助于防止生产过程中的机械损伤

- 因平稳启动减少维护工作量

- 很宽的转速、转矩和功率范围,确保精确的速度控制,因此实现过程优化并提高产品质量

- 功率因数得到改善,有助于保持低负荷下的电机效率

- 电磁防护,避免与其他敏感设备的干扰

- 由于电机速度动态适应,可实现增产


通过在哪个环节安装传动来实现节能

目前我们发现业界通常有几个低效场景可通过使用变频器显著提高效率和生产率:

• 设施规格过大,

• 设备利用低效电机

• 低效控制方法,如节流、旁路和开关

• 设备不必要工作很长时间。在其他许多情况下,即使没有必要电机也被迫在额定值或以上的条件下工作。

这一切都意味着,不必要的耗能不会带来任何收益,并会产生完全可避免的费用。

 


在不到一年的时间内获得投资回报

我们可以携手抓住节能机会,而变频器吸引眼球的另一个主要方面是加快投资回报的步伐:在大多数情况下,成本摊销不到一年,并且从第一次就发现能耗降低了。此外,还有各种可能性:通过接受公共援助来为侧重于节能的改进支付相关费用,以及一些银行针对这些项目提供信贷。

全能型传动产品组合

ABB打造了全能型传动产品组合,结合ABB专为简化操作、优化能效和更大限度提高性能而设计的全新通用架构,确保变频器可靠、耐用。

学习使用一次即可推而广之

全能型传动具有同样的架构和用户界面,因此,学会使用一款变频器就可几乎满足所有应用需求。一旦您会用某款变频器,您能使用其他变频器。每家新厂所获得的相关知识将有助于简化其生产过程和业务。

全能型产品组合背后的理念很简单:传动与生产过程、用户、业务和环境目标更好地契合,您就能更多地享受益处。

 变频器可满足生产过程的独特需求,帮您实现节能和降低运营成本。此外,全能型意味着我们的传动易于选型、使用和维护。


ACS580通用型传动

壁挂式ACS580为ABB通用型传动,是全能型传动产品组合的成员之一。该传动化繁为简,可高效控制生产过程。

ACS580能控制不同领域的多种应用,然而需要的配置和调试时间很短。所有的基本功能均为标配,从而无需额外的硬件,简化了传动的选型。ACS580可随时用于控制泵、风机、传送带、搅拌机及其他恒转矩和变转矩应用。

ACS580传动集成节能计算器,包括用电读数和省电度数、二氧化碳减排量和节省资金额,帮助用户改善生产过程,确保以更佳方式利用能源。 


ACS880工业传动

如果您需要更高级的功能?那就选择全能型产品组合中的下一个成员:ACS880工业传动。

ACS880传动可适应不同行业的特定需求,控制多种应用,如起重机、挤出机、绞车、卷曲机、传送带、搅拌机、压缩机、泵和风机等。

ACS880产品系列包括单传动、多传动和传动模块。

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language