面向传送带和喂料机的变频器和PLC

Cement-conveyor-header

想了解更多产品和服务信息?

传送带
喂料机

让您的传送带在任何负载条件下平稳运行

您需要传送带具备让您的工序高效运行所需的精确性、可靠性。

采用我们的中低压交流传动装置控制您的传送带电机,可以让您延长传送带系统的工作寿命。我们的变频器可以控制和防止传送带打滑和拉紧,进而帮助延长传送带工作寿命。我们的变频器还可以回收下坡传送带所带来的再生制动能量。

我们提供广泛的低压、中压和直流变频器、PLC、电机和HMI。针对所有这些产品,我们提供全球性服务和支持。

不打滑。不拉紧。延长传动带工作寿命。所有这些都对提高传送带系统的性能至关重要。

产品亮点

  • 软启动和斜坡停机 
  • 平稳反转
  • 降低能耗 
  • 延长传送带工作寿命 
  • 多台电机同步工作 
  • 提供再生制动能量
  • 低谐波传动单元
  • 动态转矩和精确速度调节

产品

优化物料流对于实现卓越工艺必不可少

精确控制进入喂料机的原料和添加剂数量,对提高水泥质量非常重要。我们的传动系统能够精确控制喂料机,防止喂料机皮带拉紧、打滑和断裂。

利用我们的交流传动精确控制喂料机电机的速度和转矩,可以确保始终保持精确的进料配比。我们的交流传动可以精确监控进料配比信息——这对于确保水泥生产质量十分关键,同时保护喂料机皮带和其他机械设备免受严重磨损。

我们提供广泛的低压、中压变频器、PLC、电机和HMI。针对所有这些产品,我们提供全球性服务和支持。

针对更严酷的应用环境,我们还可提供防护级别更高的型号。

精确。控制。效率。所有这些对于生产优质水泥都至关重要。

产品亮点

  • 精确的速度和转矩控制
  • 提供关于配比工序的详细信息,无需采用机械进料配比系统
  • 达到理想的水泥质量和稳定一致的工艺质量
  • 优化燃料、原料和添加剂用量
  • 通过多种现场总线适配器轻松连接任何自动化系统
  • IP66/IP67/UL Type 4X防护等级,通过NSF认证
  • 感应电机和永磁电机可以在无传感器下进行矢量控制

产品

Loading documents
Select region / language