船用变频器

Ένα πλοίο όπου χρησιμοποιούνται ρυθμιστές στροφών ABB για ναυτιλία

船上使用的各类电机都有节能机会。我们通过船用产品认证的变频器可以根据工艺需要调节电机的转速和转矩。从主推进系统、侧推、绞车、水泵、暖通空调系统,到甲板起重机,我们的中低压变频器可帮助您更有效地使用燃料,并降低维护需求。我们的变频器还是轴带发电机和船上直流电网的关键组件。ABB针对所有这些变频器提供全球性支持、生命周期服务和强大的应用专业知识。

设备质量、可靠运行、节省燃料。所有这些对于依赖电机驱动设备高效工作都至关重要。 

产品亮点

  • 帮助您节省能源,降低排放
  • 控制众多的电机类型
  • 内置直接转矩控制(DTC)技术,在无需编码器的情况下精确控制电机转速和转矩
  • 在整个速度范围内转矩平稳,降低电机装置的噪声和震动
  • 降低船舶配电系统的机电应力
  • 结实可靠的设计,能够很好的耐受震动和温度变化
  • 可选远程监控
  • 低压变频器内置绞车和锚机控制软件

想了解更多产品和服务信息?

链接及文件下载

产品

Loading documents
Select region / language