ACS1000

灵活、可靠:适用于多种应用,成熟的中压变频器

无论您来自哪个行业, ACS1000中压变频器都能作为兼容型产品帮您控制标准应用并优化生产过程。ACS1000提供多种工程选项,可以根据特定应用对变频器进行量身定制。其广泛的通用性使得ACS1000适用于不同的条件和环境——甚至危险区域。ACS1000的简单设计和耐用型控制平台,多年来久经考验,能帮您确保日常业务的高可靠性。

亮点

  • 成熟的设计且元器件数量少,可确保高可靠性
  • 由于采用标准输出正弦波滤波器,所以能很好地兼容标准电机
  • 无熔断器设计。用以实现高可靠性、抗老化且免维护的电路保护
  • 在整个速度范围内保持恒定的电网功率因数
  • DTC控制平台。可以实现无以伦比的高转矩与速度控制性能
  • 灵活电网输入(DFE带集成式变压器或外接变压器,12/24脉波)
  • 空冷和水冷
  • 简单的集成:三线进—三线出
  • 防电弧设计
  • 功率范围315 kW至5 MW

想了解更多产品和服务信息?

链接及文件下载

应用领域

Loading documents