采矿用变频器和PLC

Open pit mine

我们的尾矿是效率和生产率

在商品价格不断变化的市场上,需要满足生产率要求和环保要求,所以客户需要自动化解决方案实现增值。这就是我们提供中低压交流变频器、直流变频器、PLC的原因:灵活满足客户的需求,而其中的HMI面板可以让客户团队高效地运行设备。 

因为采矿作业可以24/7全天候连续进行,所以,我们的全球服务与支持网络总在您身边,使用当地语言的服务工程师会全力为客户提供服务。 

生产目标、环保目标、安全可靠性。如果需要优化采矿作业,这一切都很重要。

亮点

  • 提高生产率、工序质量和吞吐量
  • 降低能耗、减排气体并降低污染水平
  • 减小设备的机械损耗和应力
  • 减小对其他电网补偿装置的需求
  • 减小供电网络的谐波失真

应用

产品

Loading documents
Select region / language