用于破碎机和轧机的变频器和PLC

机械应力减小可以延长使用寿命


您需要破碎机尽可能经济高效,保证矿区实现更高产量。ABB中低压交流变频器可提供精确转速和转矩,这样,破碎机和电机上的机械应力因起动平稳、速度控制稳定而大大减小。这有助于您减少维护工作量并延长设备的使用寿命和正常运行时间。ABB产品由全球服务和支持网络提供支持。 

合适的速度、正确的转矩、效率。这一切都很重要,能保证以经济高效的可靠方式进行破碎工作。

亮点

  • 软起动
  • 消除供电电网的电压波动情况
  • 减小机械设备的磨损,这意味着提高可靠性和延长破碎机的使用寿命
  • 相比滑环电机解决方案而言,降低运维成本
  • 动态转矩控制用于处理负载变化
  • 消除不良的动态效果
  • 与其他控制方法相比,降低无功功耗并减小对补偿设备的需求
  • 显著节能
  • 在破碎机堵塞的情况下电机反转
  • 快速停机(移动破碎机)
Cement-crusher-column

想了解更多产品和服务信息?

产品

Loading documents
Select region / language