ACS800-38—户外用低谐波传动

大幅提升在恶劣环境下的性能


作为一款户外用低谐波传动,ACS800-38专为在偏远恶劣的户外环境下的工业应用而设计,例如控制水泵、传送带和压缩机等。ACS800-38能消除谐波,易于运送到没有固定设施的新型泵站处。该户外用低谐波传动采用双层热柜体结构,目的是能在高达55 °C(+131 °F)的温度下正常使用。ACS800-38标配IP55防护等级,选配 IP56 / NEMA 4防护等级,并采用带锁的柜体结构,其维护工作量小,在设计上坚固耐用,有助于确保长期可靠使用。 

您无需户外空气就可以实现对传动的冷却。可通过ABB独立的冷却系统对传动进行冷却,这种闭合的风冷方法不会让外部空气在传动内部循环。这样,冷却系统可以消除腐蚀性气体或沙子进入柜体内部零部件的风险,从而降低您的维护需求,缩短意外停机时间。
 

亮点

  • 适用于恶劣环境的户外传动
  • 标配IP55防护等级,选配IP56 / NEMA 4防护等级
  • 能在高达55 °C (131 °F)的温度下正常工作
  • 标配直接转矩控制(DTC)功能
  • 低谐波传动模块
  • 独立的闭环冷却系统
  • 便于运输和电源、电机接线
  • 定制化控制程序

想了解更多产品和服务信息?

链接及文件下载

Loading documents