ACS1000技术指标

输入

输入配置
 
12或24脉波二极管整流器
 
输入电压
 

1327, 1903, 2305 V, 外置变压器型

3.3, 6 – 6.6, 10 – 11 kV, 50 Hz, 集成变压器型

2.3, 4.16, 6.9 kV, 60 Hz, 集成变压器型

输入电压波动幅度
± 10 %
输入频率 50 / 60 Hz
输入频率波动幅度
< 5 %
输入功率因数
 > 0.95
输入谐波
符合IEEE 519
辅助电压

110, 220 V, DC

120, 230 V, 50 / 60 Hz

400, 440, 480, 500, 575, 690 V, 50 / 60 Hz, 3相


输出

输出功率
200 – 5000 kW
输出电压
2.3, 3.3, 4.0, 4.16 kV
输出频率 
0  – 82.5 Hz
电机类型 感应电机
变频器效率

> 98 %, 外置变压器型

> 96 %, 集成变压器型

电机谐波
< 2 % THDi

机械

外壳防护等级 标准:空冷IP 21,水冷IP 31

可选: IP 22, 32, 42, 54
电缆入口
顶部 / 底部 

环境

海拔高度 

风冷型可在5500米降容运行

水冷型可在4000米降容运行

环境气温 + 0 °C – + 40 °C, 风冷型

+ 1 °C – + 50 °C, 水冷型
外部冷却水温度  + 4 °C – + 27 °C
噪声  < 75 dB (A), 风冷型, 外置变压器型

< 80 dB (A), 风冷型, 集成变压器型

< 70 dB (A), 水冷型
冷却类型  风冷型, 水冷型
标准  IEC, EN, UL 


 
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们